Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3986S |
3993 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Zone de sertissage | Zone de sertissage AWG (maximum) (awg) | Zone de sertissage (maximum) (mm²) | Zone de sertissage (mm²) | N° de pièce du fabricant | Matériau | Domaines d'utilisation | Convient pour la marque | Convient à | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.04 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0,50 à 6 mm² | 10 | 6 | - | 3986s | Acier | Contacts à sertir isolés | Vogt verbindungstechnik | - | 608 | |
142.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0,08 à 2,5 mm² | 14 | 2.5 | Mâle pique à 2,5 | 3993 | - | Cosses de câble isolées (incliné) | - | Largeur Manchon 4,8 mm | 593 |
Loading...
Zone de sertissage AWG (minimum)(awg) | 20 | Zone de sertissage (minimum)(mm²) | 0.5 | Type de produit | Outil de sertissage |
---|
Configurer
Propriétés de base
Zone de sertissage
Zone de sertissage AWG (maximum)(awg)
Zone de sertissage (maximum)(mm²)
Zone de sertissage(mm²)
N° de pièce du fabricant
Matériau
Domaines d'utilisation
Convient pour la marque
Convient à
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles