Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TC-7572796
Référence pièce
|
---|
TC-7572796 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours |
Loading...
Caractéristiques de câble | Blindé|CCAW | Type de câble | J-Y(ST)Y | Couleur | Gris |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | 4 x 0.60 mm | Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm) | 0.60 | Sans halogène | Non |
Matériau d'isolation | PVC | N° de pièce du fabricant | TC-7572796 | Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +70 |
Plage de températures max. (installation flexible)(°C) | +70 | Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -20 | Plage de températures min. (installation flexible)(°C) | -20 |
Tension nominale(V) | 48 | Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) | 4 | Diamètre extérieur(mm) | 5 |
Emballé | Oui | Type de produit | Cordon téléphonique | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Blindage | Oui | Vendu au mètre | Non | Câblage torsadé par paire (partie 1) | Oui (1) |
Type (type de fabricant) | TC-7572796 |
Vous vous trouvez sur la page de Cordon téléphonique, le numéro d'article est le suivant: TC-7572796.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TC-7572796.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles