Anémomètre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2679822
2679831
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension du produit (hauteur)
(mm)
Dimension du produit (largeur)
(mm)
Dimension du produit (longueur)
(mm)

1,254.00 €

1 Disponible 3 jours 15223376

1,460.84 €

1 Disponible 3 jours ---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision(%) 2.5 Plage de lecture anémométrique (min.)(m/s) 1 Plage de lecture anémométrique (max.)(m/s) 80
Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat) Type de produit Anémomètre Plage de lecture - vitesse du vent(m/s) 1-80
Poids(g) 640.0

Assistance technique