Onduleur industriel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

787-1675

Référence pièce
787-1675
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

344.33 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension length(mm) 127 Dimension width(mm) 60 Dimension thickness(mm) 135.5
Temps de transition sous charge max.(s) 0.5 Temps de transition (max.)(s) 600 Connexions 0,5 - 10 mm² (WAGO série 831)
Courant d’entrée(A) 0.1 - 21.5 Tension d’entrée (max.)(V AC) 240 Plage de tension d’entrée(V AC) 100 - 240
Interfaces RS232 Intensité max.(A) 26 Tension d’entrée min.(V AC) 100
Nbre de connexions à pile de sauvegarde 2 Nbre de connexions anti-surtension 2 Nbre de sorties(x) 2
Courant de sortie (détails)(A) 5 Tension de sortie (max.)(V DC) 24 Tension de sortie (min.)(V DC) 24
Tension de sortie(V DC) 24 Type de produit Onduleur industriel Type (du fabricant) EPSITRON® 787-1675
Caractéristiques de l’onduleur Paramétrable Poids(g) 800

Vous vous trouvez sur la page de Onduleur industriel, le numéro d'article est le suivant: 787-1675.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 787-1675.

Assistance technique