Bloc d’alimentation secteur (tension fixe)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VC-8371745

Référence pièce
VC-8371745
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.28 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension de sortie CC(V) 5 Longueur de câble(m) 2 Couleur Noir
Connecteur (PSU) Micro-USB Statut EuP Étape 2 Entrées Prise femelle UE
Plage de tension d’entrée(V/50-60 Hz) 100-240 Courant max. de sortie par canal(mA) 2500 Courant de sortie max.(mA) 2500
Nbre de sorties(x) 1 Sorties Micro-USB Alimentation(W) 15
Dimension du produit (hauteur)(mm) 63 Dimension du produit (longueur)(mm) 46 Type de produit Bloc d’alimentation secteur (tension fixe)
Caractéristiques du bloc d’alimentation Compatibilité Raspberry Pi 3 Type (du fabricant) SPS-2502/R Utilisé à Prise secteur femelle
Poids(g) 90

Vous vous trouvez sur la page de Bloc d’alimentation secteur (tension fixe), le numéro d'article est le suivant: VC-8371745.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VC-8371745.

Assistance technique