Fil d'alarme LiYY【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1565796

Référence pièce
1565796
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

47.68 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques de câble CCAW Type de câble LiYY Couleur Blanc
Disposition d'âme(mm) 7 x 0.16 Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) 20 x 0,22 mm² Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) 0.22
Sans halogène Non Matériau d'isolation PVC N° de pièce du fabricant 1390022
Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) 20 Diamètre extérieur(mm) 8.10 Emballé Oui
Type de produit Fil d'alarme En conformité avec la directive RoHS Oui Vendu au mètre Non
Normes DIN 47100 Câblage torsadé par paire (partie 1) Non (0) Type (type de fabricant) 93030 c 492

Vous vous trouvez sur la page de Fil d'alarme LiYY, le numéro d'article est le suivant: 1565796.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1565796.

Assistance technique