Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1568964
Caractéristiques de câble | Flexible|CCAW | Couleur | Bleu | Disposition d'âme | 59 x 0.18 mm |
---|---|---|---|---|---|
Disposition d'âme(mm) | 59 x 0.18 | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | 1 x 1,50 mm² | Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) | 1.50 |
Sans halogène | Non | Matériau d'isolation | PVC | Isolation (matériau) | PVC |
N° de pièce du fabricant | 1386602 | Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +70 | Plage de températures max. (installation flexible)(°C) | +70 |
Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -20 | Plage de températures min. (installation flexible)(°C) | -20 | Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) | 1 |
Diamètre extérieur(mm) | 3.20 | Emballé | Oui | Type de produit | câble de terre |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Vendu au mètre | Non | Type (type de fabricant) | 93030 c468 |
Vous vous trouvez sur la page de câble de terre, le numéro d'article est le suivant: 1568964.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1568964.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles