Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RS70031DE00 |
3RS70052FE00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion (composants) | Signal d’entrée (tension) | Signal d’entrée (tension) (max.) (V) | En conformité avec la directive RoHS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | Vis | - | - | - | 3 RS 7003-1 DE 00 | |
278.76 € | 1 | Disponible | 12 jours | Borne à ressort | 10 V | 10 | 10 V | 3 RS 7005-2 FE 00 |
Loading...
Type de produit | Transformateur Iso | Dimension du produit (hauteur)(mm) | 93 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 72.5 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension du produit (largeur)(mm) | 6.2 | Température ambiante min.(°C) | -25 | Température ambiante max.(°C) | +60 |
Résistance d'entrée(Ω) | 100 | Signal d’entrée (courant) | 20 mA | Signal d’entrée (courant) (max.)(mA) | 20 |
Charge | 500 Ω | Section max. (rigide)(mm²) | 2.5 | Section max. (flexible)(mm²) | 1.5 |
Section min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Sortie (courant) | 0.25 | Sortie (tension) | 20 mA |
Tension d’alimentation (nombre)(V AC) | Oui | Type (type du fabricant) | 24 |
Configurer
Propriétés de base
Connexion (composants)
Signal d’entrée (tension)
Signal d’entrée (tension) (max.)(V)
En conformité avec la directive RoHS
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles