Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PVA 24/3,2AH |
PVA 24/12AH |
PVUC 24/24-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension length (mm) | Dimension width (mm) | Dimension thickness (mm) | Temps de transition (max.) (min) | Temps de transition sous charge max. (s) | Temps de transition (max.) (s) | Tension d’entrée (max.) (V DC) | Interfaces | Intensité max. (A) | Tension d’entrée min. (V DC) | Courant de sortie (détails) (A) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Tension de sortie (min.) (V DC) | Capacité de pile rechargeable (des détails) (Ah) | Type (du fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.81 € | 1 | Disponible | 22 jours | 176 | 76 | 165 | 6 | 360 | - | 24 | - | 10 | - | 10 | 24 | - | 3.2 | PVA 24/3,2 Ah | 4200.0 | |
344.33 € | 1 | Disponible | 88 jours | - | 121 | 236 | 46 | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 | - | 12 | PVA 24/12 Ah | 10600.0 | |
388.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 179 | - | 127 | - | 16.5 | 16/5 | 30 | Sans | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | - | PVUC 24/24-20 | 1000 |
Loading...
Connexions | Bornes enfichables | Plage de tension d’entrée(V DC) | 24 | Tension de sortie(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Stockage d’énergie |
Configurer
Propriétés de base
Dimension length(mm)
Dimension width(mm)
Dimension thickness(mm)
Temps de transition (max.)(min)
Temps de transition sous charge max.(s)
Temps de transition (max.)(s)
Tension d’entrée (max.)(V DC)
Interfaces
Intensité max.(A)
Tension d’entrée min.(V DC)
Courant de sortie (détails)(A)
Tension de sortie (max.)(V DC)
Tension de sortie (min.)(V DC)
Capacité de pile rechargeable (des détails)(Ah)
Type (du fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles