Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ST 20/4/23
Référence pièce
|
---|
ST 20/4/23 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension principale (V) | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Connexion (composants) | Connexions | Méthode de refroidissement | Rendement (%) | Tension de décalage d’entrée (V) | Tension d’entrée (nombre x tension) | Classe d’isolation | Type de montage | Nbre d’entrées (x) | Nbre de sorties (x) | Courant de sortie (A) | Courant de sortie (mA) | Tension de sortie (nombre x tension) | Tension de sortie (V) | Tension de sortie (min.) (V AC) | Puissance (VA) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type de produit | Indice de protection | Courant secondaire (A) | Courant secondaire (mA) | Normes | Marque d’essai | Type | Type (du fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 400 | - | - | +40 | Borne à vis | Bornes de connexion à vis Connecteur PE mâle plat 6,3 x 0,8 mm | - | 81|81 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B, UL = classe 105 | Pièce en L|Vis M4|Plaque de base | 1 | 1 | - | 87 | 1 x 230 V AC | - | 230 | 20|20 | - | Transformateur de commande | I | - | 87 | - | - | ST 20/4/23 | ST 20/4/23 | 900.0 |
Loading...
Type de conception | Ouvert | Fréquence(Hz) | 50 - 60 | Conforme RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Transformateur de commande, transformateur d'isolement, transformateur de sécurité, le numéro d'article est le suivant: ST 20/4/23.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ST 20/4/23.
Configurer
Propriétés de base
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Méthode de refroidissement
Courant de sortie(A)
Tension de sortie(V)
Dimension produit (longueur)(mm)
Courant secondaire(A)
Normes
Marque d’essai
Type
Tension principale(V)
Température ambiante (max.)(°C)
Connexion (composants)
Connexions
Rendement(%)
Tension de décalage d’entrée(V)
Tension d’entrée (nombre x tension)
Classe d’isolation
Type de montage
Nbre d’entrées(x)
Nbre de sorties(x)
Courant de sortie(mA)
Tension de sortie (nombre x tension)
Tension de sortie (min.)(V AC)
Puissance(VA)
Type de produit
Indice de protection
Courant secondaire(mA)
Type
Type (du fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EL 100/9 |
EL 13/12 |
EL 13/15 |
ST 2000/4/23 |
ST 2000/69/23 |
ST 250/23/12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tension principale (V) | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Connexion (composants) | Connexions | Méthode de refroidissement | Rendement (%) | Tension de décalage d’entrée (V) | Tension d’entrée (nombre x tension) | Classe d’isolation | Type de montage | Nbre d’entrées (x) | Nbre de sorties (x) | Courant de sortie (A) | Courant de sortie (mA) | Tension de sortie (nombre x tension) | Tension de sortie (V) | Tension de sortie (min.) (V AC) | Puissance (VA) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type de produit | Indice de protection | Courant secondaire (A) | Courant secondaire (mA) | Normes | Marque d’essai | Type | Type (du fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 230 | - | - | +40 | Borne à vis | Connexion à souder pour câblage libre | - | 88|88 | 230 | 1 x 230 V | E | Pièce en L|Vis M4|Plaque de base | 1 | 2 | 5.56 | - | 2 x 9 V AC | - | 9 | 100|100 | - | Transformateur de commande | II | 5.56 | - | - | - | EL 100/9 | EL 100/9 | 1960.0 | |
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 230 | - | - | +40 | Borne à vis | Connexion à souder pour câblage libre | - | 67|67 | 230 | 1 x 230 V | E | Pièce en L|Vis M3|Plaque de base | 1 | 2 | - | 541 | 2 x 12 V AC | - | 12 | 13|13 | - | Transformateur de commande | II | - | 541 | - | - | EL 13/12 | EL 13/12 | 360.0 | |
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 230 | - | - | +40 | Borne à vis | Connexion à souder pour câblage libre | - | 67|67 | 230 | 1 x 230 V | E | Pièce en L|Vis M3|Plaque de base | 1 | 2 | - | 433 | 2 x 15 V AC | - | 15 | 13|13 | - | Transformateur de commande | II | - | 433 | - | - | EL 13/15 | EL 13/15 | 360.0 | |
431.79 € | 1 | Disponible | 21 jours | - | 182 | 162 | +40 | Borne à vis | Bornes de connexion à vis Connecteur PE mâle plat 6,3 x 0,8 mm | - | 96 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B, UL = classe 130 | Pièce en L|Plaque de base | 1 | 1 | 8.69 | - | 1 x 230 V AC | - | 230 | 2000 | 192 | Transformateur de commande | I | - | - | ENEC10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | - | ST 2000/4/23 | 21000.0 | |
431.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 182 | 162 | +40 | Borne à vis | Bornes de connexion à vis Connecteur PE mâle plat 6,3 x 0,8 mm | - | 96 | 690 | 1 x 690 V | B | Pièce en L|Plaque de base | 1 | 1 | 8.69 | - | 1 x 230 V AC | - | 230 | 2000 | 192 | Transformateur de commande | I | - | - | VDE 0570, partie 2-4 DIN EN 61558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 61558-2-4 | - | - | ST 2000/69/23 | 21000.0 | |
84.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 230 | - | - | +40 | Borne à vis | Bornes de connexion à vis Connecteur PE mâle plat 6,3 x 0,8 mm | - | 90|90 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B, UL = classe 105 | Pièce en L|Vis M5|Plaque de base | 1 | 1 | 20.83 | - | 1 x 12 V AC | - | 12 | 250|250 | - | Transformateur de commande | I | 20.83 | - | - | - | ST 250/23/12 | ST 250/23/12 | 3900.0 |