Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ETTK 2500 |
ETTK 630 |
FST 160/24 |
FST 250/23 |
FST 250/24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Étalonné à | Connexion (composants) | Connecteur / sortie de type B | Connecteur / entrée de type A | Fréquence (Hz) | Tension de décalage d’entrée (V) | Entrées | Tension d’entrée (nombre x tension) | Tension d’entrée (LOV) (V AC) | Plage de tension d’entrée (V AC) | Classe d’isolation | Type de montage | Nbre d’entrées (x) | Courant de sortie (A) | Tension de sortie (nombre x tension) | Tension de sortie (V AC) | Tension de sortie (min.) (V AC) | Tension de sortie (max.) (V AC) | Puissance (VA) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type de produit | Indice de protection | Conforme RoHS | Normes | Type (du fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,158.96 € | 1 | Disponible | 32 jours | 225 | 170 | 340 | - | Normes du fabricant (aucun certificat) | - | Prise femelle sans PG | Prise CEE 7/17 | - | - | Cordon d'alimentation avec prise mâle encastrée | - | 230 | 230 | - | - | - | 10.87 | - | 230 | 230 | 230 | 2500|2500 | - | Transformateur d'isolement (tension fixe) | - | - | - | ETTK 2500 | 39000.0 | |
989.29 € | 1 | Disponible | 18 jours | 230 | 120 | 300 | - | Normes du fabricant (aucun certificat) | - | Prise femelle sans PG | Prise CEE 7/17 | - | - | Cordon d'alimentation avec prise mâle encastrée | - | 230 | 230 | - | - | - | 2.74 | - | 230 | 230 | 230 | 630|630 | - | Transformateur d'isolement (tension fixe) | - | - | - | ETTK 630 | 16400.0 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 102 | 96 | - | +40 | - | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | - | 50 - 60 | 230|400 | - | 1 x 230 V. 400 V | - | - | B | Pièce en L|Rail DIN | 1 | 6.67 | 1 x 24 V AC | - | 24 | - | 160 | 102 | Transformateur d’isolement | I | Oui | EN 61558 partie 1, parties 2-2 à 2-4 · ENEC10 (VDE) | FST 160/24 | 2900.0 | |
130.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 112 | 105 | - | +40 | - | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | - | 50 - 60 | 230|400 | - | 1 x 230 V. 400 V | - | - | B | Pièce en L|Rail DIN | 1 | 1.09 | 1 x 230 V AC | - | 230 | - | 250 | 106 | Transformateur d’isolement | I | Oui | EN 61558 partie 1, parties 2-2 à 2-4 · ENEC10 (VDE) | FST 250/23 | 4300.0 | |
130.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 112 | 105 | - | +40 | - | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | - | 50 - 60 | 230|400 | - | 1 x 230 V. 400 V | - | - | B | Pièce en L|Rail DIN | 1 | 10.41 | 1 x 24 V AC | - | 24 | - | 250 | 106 | Transformateur d’isolement | I | Oui | EN 61558 partie 1, parties 2-2 à 2-4 · ENEC10 (VDE) | FST 250/24 | 4300.0 |
Loading...
Nbre de sorties(x) | 1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Étalonné à
Connexion (composants)
Connecteur / sortie de type B
Connecteur / entrée de type A
Fréquence(Hz)
Tension de décalage d’entrée(V)
Entrées
Tension d’entrée (nombre x tension)
Tension d’entrée (LOV)(V AC)
Plage de tension d’entrée(V AC)
Classe d’isolation
Type de montage
Nbre d’entrées(x)
Courant de sortie(A)
Tension de sortie (nombre x tension)
Tension de sortie(V AC)
Tension de sortie (min.)(V AC)
Tension de sortie (max.)(V AC)
Puissance(VA)
Dimension produit (longueur)(mm)
Type de produit
Indice de protection
Conforme RoHS
Normes
Type (du fabricant)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles