• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Thermorétractable sans adhésif【1-10 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2800254102

Référence pièce
2800254102
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Certification Halogen-free Heatshrink features Manufacturer part # Material Nominal diameter (pre-shrinkage)
(mm)
Nominal diameter (post-shrinkage)
(mm)
Shrink temperature
(°C)
Standards Temperature range
(°C)
Type (manufacturer type) Wall thickness (post-shrinkage)
(mm)

6.84 €

1 Disponible 3 jours Jaune-NoThin-walled|Flame-retardant2800254102Polyolefin (iradiated)25.4012.70+200|+100--DERAY-H0.90

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product type Heatshrink w/o adhesive RoHS-compliant Yes Shrinkage 2:1

Vous vous trouvez sur la page de Thermorétractable sans adhésif, le numéro d'article est le suivant: 2800254102.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2800254102.

Variantes de ce produit

Référence pièce
2800024952
2800032012
2800032302
2800254952
8610012012
8610012902
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Color Certification Halogen-free Heatshrink features Manufacturer part # Material Nominal diameter (pre-shrinkage)
(mm)
Nominal diameter (post-shrinkage)
(mm)
Shrink temperature
(°C)
Standards Temperature range
(°C)
Type (manufacturer type) Wall thickness (post-shrinkage)
(mm)

1.33 €

1 Disponible 3 jours Noir-NoThin-walled|Flame-retardant2800024952Polyolefin (iradiated)2.401.20+200|+100--DERAY-H0.50

1.53 €

1 Disponible 3 jours Transparence-NoThin-walled2800032012Polyolefin (iradiated)3.201.60+200|+100--DERAY-H0.50

1.53 €

1 Disponible 3 jours Rouge-NoThin-walled|Flame-retardant2800032302Polyolefin (iradiated)3.201.60+200|+100--DERAY-H0.50

6.84 €

1 Disponible 3 jours Noir-NoThin-walled|Flame-retardant2800254952Polyolefin (iradiated)25.4012.70+200|+100--DERAY-H0.90

21.29 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours TransparenceFlammability according to FMVSS302-Thin-walled|Flame-retardant8610012012-1.200.60+110|+95 - +200Flammability according to FMVSS302-55 - +85DERAY-Mobile Phone Box0.40

20.23 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours BlancFlammability according to FMVSS302-Thin-walled|Flame-retardant8610012902-1.200.60+110|+95 - +200Flammability according to FMVSS302-55 - +85DERAY-Mobile Phone Box0.40

Assistance technique