• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Thermorétractable sans adhésif【1-10 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8610064102

Référence pièce
8610064102
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Certification Halogen-free Heatshrink features Manufacturer part # Material Nominal diameter (pre-shrinkage)
(mm)
Nominal diameter (post-shrinkage)
(mm)
Shrink temperature
(°C)
Standards Temperature range
(°C)
Type (manufacturer type) Wall thickness (post-shrinkage)
(mm)

20.23 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours JauneFlammability according to FMVSS302NoThin-walled|Flame-retardant8610064102-6.403.20+110|+95 - +200Flammability according to FMVSS302-55 - +85DERAY-Mobile Phone Box0.60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product type Heatshrink w/o adhesive RoHS-compliant Yes Shrinkage 2:1

Vous vous trouvez sur la page de Thermorétractable sans adhésif, le numéro d'article est le suivant: 8610064102.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8610064102.

Variantes de ce produit

Référence pièce
2800024952
2800032012
2800032302
8610064302
8610064502
8610064702
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Color Certification Halogen-free Heatshrink features Manufacturer part # Material Nominal diameter (pre-shrinkage)
(mm)
Nominal diameter (post-shrinkage)
(mm)
Shrink temperature
(°C)
Standards Temperature range
(°C)
Type (manufacturer type) Wall thickness (post-shrinkage)
(mm)

1.33 €

1 Disponible 3 jours Noir-NoThin-walled|Flame-retardant2800024952Polyolefin (iradiated)2.401.20+200|+100--DERAY-H0.50

1.53 €

1 Disponible 3 jours Transparence-NoThin-walled2800032012Polyolefin (iradiated)3.201.60+200|+100--DERAY-H0.50

1.53 €

1 Disponible 3 jours Rouge-NoThin-walled|Flame-retardant2800032302Polyolefin (iradiated)3.201.60+200|+100--DERAY-H0.50

20.23 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours RougeFlammability according to FMVSS302NoThin-walled|Flame-retardant8610064302-6.403.20+110|+95 - +200Flammability according to FMVSS302-55 - +85DERAY-Mobile Phone Box0.60

21.29 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours BleuFlammability according to FMVSS302NoThin-walled|Flame-retardant8610064502-6.403.20+110|+95 - +200Flammability according to FMVSS302-55 - +85DERAY-Mobile Phone Box0.60

20.23 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours GrisFlammability according to FMVSS302NoThin-walled|Flame-retardant8610064702-6.403.20+110|+95 - +200Flammability according to FMVSS302-55 - +85DERAY-Mobile Phone Box0.60

Assistance technique