Protection anti-surtension (intégrée)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7P.36.8.275.2003

Référence pièce
7P.36.8.275.2003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.37 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP20 Courant de fuite(kA) 3 N° de pièce du fabricant 7P.36.8.275.2003
Tension nominale(V) 230 Plage de température de service(°C) -25 à +40 Dimension produit (hauteur)(mm) 12
Dimension produit (largeur)(mm) 29 Dimension produit (longueur)(mm) 49 Type de produit Protection anti-surtension (intégrée)
Protection anti-surtension Boîte de jonction Type Type 3 encastré

Vous vous trouvez sur la page de Protection anti-surtension (intégrée), le numéro d'article est le suivant: 7P.36.8.275.2003.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7P.36.8.275.2003.

Assistance technique