Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
550318 |
550417 |
550516 |
550615 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Capacité de commutation (max.) (W) | Capacité de commutation (ampoules à économie d'énergie) (W) | Capacité de commutation (ampoules halogènes) (W) | Caractéristiques de Interrupteur crépusculaire | Paramètres de crépuscule (lx) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 1000 | - | - | - | 2 - 10 | |
42.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | - | 500 | 1000 | - | 2 - 10 | |
53.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 500 | 1000 | + temporisateur | - | |
58.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | - | 500 | 1000 | + temporisateur | - |
Loading...
Type de contact | 1 fabricant | Indice IP | IP54 | Tension de fonctionnement(V) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 99 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 37 | Taille du produit (largeur)(mm) | 74 |
Type de produit | Interrupteur crépusculaire | Consommation personnelle(W) | 0.8 | Capacité de commutation (ampoules)(W) | 1000 |
Tubes lumineux à capacité de commutation(W) | 500 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Capacité de commutation (max.)(W)
Capacité de commutation (ampoules à économie d'énergie)(W)
Capacité de commutation (ampoules halogènes)(W)
Caractéristiques de Interrupteur crépusculaire
Paramètres de crépuscule(lx)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles