Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
70I107 |
70I110 |
70I111 |
70I112 |
70I113 |
70I116 |
70I117 |
70I118 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sheath (outer coating) color | Disposition d'âme | Disposition d'âme (mm) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Vendu au mètre | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Blanc | Cuivre électrolytique. Blank|elektrolytkupfer. Vierge 30 Drähte ⌀ 0,25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) classe 5 | - | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | 70I107 | Non | 70I107 | |
25.55 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | Cuivre électrolytique. Blank|elektrolytkupfer. Vierge 30 Drähte ⌀ 0,25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) classe 5 | - | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | 70I110 | Non | 70I110 | |
44.44 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | Cuivre électrolytique. Blank|elektrolytkupfer. Vierge 30 Drähte ⌀ 0,25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) classe 5 | - | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | 70I111 | Non | 70I111 | |
58.53 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | Cuivre électrolytique. Blank|elektrolytkupfer. Vierge 30 Drähte ⌀ 0,25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) classe 5 | - | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | 70I112 | Non | 70I112 | |
35.36 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Blanc | Cuivre électrolytique. Blank|elektrolytkupfer. Vierge 50 Drähte ⌀ 0,25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) classe 5 | - | 2 x 2,50 mm² | 2.50 | 70I113 | Oui | 70I113 | |
33.60 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Noir | Cuivre électrolytique. Blank|elektrolytkupfer. Vierge 50 Drähte ⌀ 0,25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) classe 5 | - | 2 x 2,50 mm² | 2.50 | 70I116 | Non | 70I116 | ||
46.60 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Blanc | Cuivre électrolytique. Blank|elektrolytkupfer. Vierge 80 Drähte ⌀ 0,25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) classe 5 | - | 2 x 4 mm² | 4 | 70I117 | Non | 70I117 | |
49.85 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | Cuivre électrolytique. Vierge | Cuivre électrolytique. Vierge 80 fils ⌀ 0,25 | 2 x 4 mm² | 4 | 70I118 | Non | 70I118 |
Loading...
Insulation body materials | PVC (polychlorure de vinyle) | Caractéristiques de câble | Flexible|ignifuge | Type de câble | LiY-Z |
---|---|---|---|---|---|
Sans halogène | Non | Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +80 | Plage de températures max. (installation flexible)(°C) | +80 |
Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -40 | Plage de températures min. (installation flexible)(°C) | -5 | Tension nominale(V) | 300 |
Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) | 2 | Emballé | Oui | Type de produit | Brin |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Tension de test(V) | 2000 |
Configurer
Propriétés de base
Sheath (outer coating) color
Disposition d'âme
Disposition d'âme(mm)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2)
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Vendu au mètre
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles