Lecteur de code-barres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HD3430-WHK1B

Référence pièce
HD3430-WHK1B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

368.95 €

1 Disponible 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale(mm) 153 Largeur de la dimension(mm) 68 Dimension de profondeur(mm) 152
Couleur Blanc Numérisation sans-fil Filaire Interfaces (PC/multimédia) USB
Type de produit Lecteur de code-barres Classe de protection IP IP40 Domaines d’utilisation (scanner) Vendre au détail
Types de code lisibles 1D|2D Distance de lecture(mm) 400 Confirmation de balayage Acoustique|LED
Technologie de balayage Imageur Type (type du fabricant) Héron HD3430 Type (scanner) Portatif
Poids(g) 150

Vous vous trouvez sur la page de Lecteur de code-barres, le numéro d'article est le suivant: HD3430-WHK1B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HD3430-WHK1B.

Assistance technique