Appareil de mesure de terre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4829515

Référence pièce
4829515
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,649.80 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat) Stockage de données 32760 Affichage (matériel d’essai) Numérique
Type de mesure Pince Dimension du produit (hauteur)(mm) 283 Dimension du produit (largeur)(mm) 105
Dimension du produit (longueur)(mm) 48 Type de produit Appareil de mesure de terre Catégorie de lecture CAT III 1000 V|CAT IV 600 V
Poids(g) 880 Alimentation électrique (détails)(V DC) 6 Plage de lecture - résistance(Ω) 0.025 - 1500

Vous vous trouvez sur la page de Appareil de mesure de terre, le numéro d'article est le suivant: 4829515.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4829515.

Assistance technique