Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2007-8873 |
2007-8874 |
2007-8875 |
2007-8876 |
2007-8877 |
812-102 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Largeur du collier (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Tension nominale (V) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Nombre de rangées | Poids (g) | Couleur | Connexion (composants) | Produits industriels | Compatible avec la série Wago | N° de pièce du fabricant | Série (accessoires pour bornes série Wago) | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.84 € | 1 | 7 jours | 65.30 | 99.60 | 112 | 15 | 13 | 500 | 0.50 | 10 | 0.5 | 10 | 1 | - | - | Connecteur enfichable | - | - | 2007-8873 | - | 2007-8873 | |||
145.65 € | 1 | 6 jours | 65.30 | 99.60 | - | 15 | 13 | 500 | 0.50 | 10 | 0.5 | 10 | 1 | - | - | Connecteur enfichable | - | - | 2007-8874 | - | 2007-8874 | |||
76.17 € | 1 | 6 jours | 65.30 | 99.60 | - | 15 | 13 | 500 | 0.50 | 10 | 0.5 | 10 | 1 | - | - | Connecteur enfichable | - | - | 2007-8875 | - | 2007-8875 | |||
76.17 € | 1 | 6 jours | 65.30 | 99.60 | 85 | 15 | 13 | 500 | 0.50 | 10 | 0.5 | 10 | 1 | - | - | Connecteur enfichable | - | - | 2007-8876 | - | 2007-8876 | |||
94.11 € | 1 | 6 jours | 65.30 | 99.60 | - | 15 | 13 | 500 | 0.50 | 10 | 0.5 | 10 | 1 | - | - | Connecteur enfichable | - | - | 2007-8877 | - | 2007-8877 | |||
62.73 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | - | 75 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 35.984 | Gris foncé | Borne à ressort | Oui | 812 | 812-102 | 812 | 812-102 |
Loading...
Type de produit | Bornier |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Largeur du collier(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Tension nominale(V)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Nombre de rangées
Poids(g)
Couleur
Connexion (composants)
Produits industriels
Compatible avec la série Wago
N° de pièce du fabricant
Série (accessoires pour bornes série Wago)
Type (type du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles