Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TYHT23M |
TYHT25M |
TYHT28M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width (mm) | N° de pièce du fabricant | Diamètre de faisceau max. (mm) | Force de retenue minimale (N) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 92 | 2.3 | TYHT23M | 16 | 80 | TYHT23M | |
0.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | 186 | 4.8 | TYHT25M | 45 | 220 | TYHT25M | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 360 | 4.8 | TYHT28M | 103 | 220 | TYHT28M |
Loading...
Caractéristiques des serre-câbles | Loquet en métal | Couleur | Vert | Propriétés de protection contre les incendies | UL94 V2. |
---|---|---|---|---|---|
Engrenage | Diamètre | Matériau (détails) | Polyamide 4,6 · nez de blocage: résistant à la corrosion. Acier | Matériau | Polyamide 6,6 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40 °C jusqu'à +150 | Type de produit | Serre-câbles |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width(mm)
N° de pièce du fabricant
Diamètre de faisceau max.(mm)
Force de retenue minimale(N)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles