Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2614870000 |
2618740000 |
2618870000 |
2618880000 |
2618890000 |
2618900000 |
2618910000 |
2618920000 |
2618930000 |
2618950000 |
2618960000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.52 € | 10 | 4 jours | 6.4 | 89.6 | |||
13.75 € | 10 | 4 jours | 12.8 | 89.4 | |||
7.20 € | 10 | 4 jours | 6.4 | 89.6 | |||
13.20 € | 10 | 4 jours | 6.4 | 89.6 | |||
13.20 € | 10 | 4 jours | 6.4 | 89.6 | |||
9.45 € | 10 | 4 jours | 6.4 | 89.6 | |||
8.95 € | 10 | 4 jours | 6.4 | 89.6 | |||
9.45 € | 10 | 4 jours | 6.4 | 89.6 | |||
7.52 € | 10 | 4 jours | 6.4 | 89.6 | |||
9.45 € | 10 | 4 jours | 6.4 | 89.6 | |||
9.75 € | 10 | 4 jours | 6.4 | 89.6 |
Loading...
Type de connexion électrique | — | Avec pinces amovibles | — | Extension de fonction possible | — |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Profondeur(mm) | 87.8 | Nombre de broches | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles