Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7760056129 |
7760056130 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | ||
- | 1 | Devis |
Loading...
Type de connexion électrique | Connexion à vis | Avec pinces amovibles | — | Extension de fonction possible | — |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Largeur(mm) | 30.6 | Hauteur(mm) | 69.7 |
Profondeur(mm) | 25.5 | Nombre de broches | — |
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles