Bornier capteur/actionneur, VIOK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1043463

Référence pièce
1043463
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.69 €

50 23 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm Couleur Bleu Tension nominale(V) 400
Couleur lampe Longueur(mm) 82.5 Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon UL94 V2 Largeur/dimension de la grille(mm) 6.2 Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 70
Plaque de fermeture requise Non Type de raccordement électrique 1 Connexion à vis Type de raccordement électrique 2 Connexion à vis
Avec raccordement PE Oui Avec connexion blindée Avec fonction d’alimentation
Commutation LED pour Nombre d’étages 4 Nombre de bornes par étage 2
Étages à connexion interne Non Fonction de répartition possible Fonction de sectionnement
Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.2|4 Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.25|2.5 Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.2|2.5
Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.2|2.5 Matériau du corps isolant Autre Position de connexion
Courant assigné ln(A) 24 Version testée antidéflagrante « EX e » Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier capteur/actionneur, VIOK, le numéro d'article est le suivant: 1043463.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1043463.

Assistance technique