Relais de sécurité, PSR-MC32

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2700524
2700525
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Type de raccordement électrique

376.46 €

1 7 jours 112.2Connexion à vis

376.46 €

1 Devis 117.4Connexion avec collier à ressort

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 22.6 Modèle Appareil de base Profondeur(mm) 114.5
Retard de libération(s) -|- Avec homologation selon UL Oui Avec pinces amovibles Oui
Avec entrée de démarrage Non Avec circuit de retour Oui Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact 3
Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, avec contact 0 Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, semiconducteurs 0 Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, semiconducteurs 0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, avec contact 1 Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, avec contact 0 Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, semiconducteurs 0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, semiconducteurs 0 Montage sur rail possible Oui Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V) 24|230
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) 24|230 Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) 24|230 Avec silencieux Non
Type de sécurité selon IEC 61496-1 Avec approbation pour TÜV Oui Avec approbation pour BG BIA Non
Catégorie selon EN 954-1 Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité Oui Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité Non
Convient pour la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence Oui Convient pour la surveillance des équipements de protection optoélectroniques Oui Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité Oui
Convient pour la surveillance de capteurs tactiles Non Convient pour la surveillance des vannes Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Niveau e
Catégorie d'arrêt selon IEC 60204 0 Type de tension pour l'actionnement AC/DC Entrées d'évaluation Un et deux canaux
SIL selon IEC 61508 3

Assistance technique