Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Largeur(mm) | 12.6 | Modèle | Appareil de base | Profondeur(mm) | 114.5 |
---|---|---|---|---|---|
Retard de libération(s) | -|- | Avec homologation selon UL | Oui | Avec pinces amovibles | Oui |
Avec entrée de démarrage | Non | Avec circuit de retour | Oui | Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact | 3 |
Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, avec contact | 0 | Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, semiconducteurs | 0 | Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, semiconducteurs | 0 |
Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, avec contact | 0 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, avec contact | 0 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, semiconducteurs | 0 |
Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, semiconducteurs | 0 | Montage sur rail possible | Oui | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V) | 24|24 |
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) | -|- | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) | 20.4|26.4 | Avec silencieux | Non |
Type de sécurité selon IEC 61496-1 | — | Avec approbation pour TÜV | Oui | Avec approbation pour BG BIA | Non |
Catégorie selon EN 954-1 | — | Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité | Oui | Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité | Non |
Convient pour la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence | Non | Convient pour la surveillance des équipements de protection optoélectroniques | Non | Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité | Oui |
Convient pour la surveillance de capteurs tactiles | Non | Convient pour la surveillance des vannes | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Niveau e |
Catégorie d'arrêt selon IEC 60204 | 0 | Type de tension pour l'actionnement | DC | Entrées d'évaluation | 2 canal |
SIL selon IEC 61508 | 3 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Type de raccordement électrique
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles