Relais de sécurité, PSR-MC38

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1009831
1009832
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Avec pinces amovibles Type de raccordement électrique

273.93 €

1 7 jours 112.2OuiConnexion à vis

273.93 €

1 7 jours 117.5NonConnexion avec collier à ressort

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 22.5 Modèle Appareil de base Profondeur(mm) 114.5
Retard de libération(s) -|- Avec homologation selon UL Oui Avec entrée de démarrage Non
Avec circuit de retour Oui Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact 2 Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, avec contact 0
Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, semiconducteurs 0 Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, semiconducteurs 0 Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, avec contact 0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, avec contact 0 Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, semiconducteurs 0 Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, semiconducteurs 0
Montage sur rail possible Oui Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V) -|- Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) -|-
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) 24|24 Avec silencieux Non Type de sécurité selon IEC 61496-1
Avec approbation pour TÜV Non Avec approbation pour BG BIA Non Catégorie selon EN 954-1
Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité Oui Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité Non Convient pour la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence Oui
Convient pour la surveillance des équipements de protection optoélectroniques Oui Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité Oui Convient pour la surveillance de capteurs tactiles Non
Convient pour la surveillance des vannes Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Niveau e Catégorie d'arrêt selon IEC 60204 0
Type de tension pour l'actionnement DC Entrées d'évaluation Un et deux canaux SIL selon IEC 61508 3

Assistance technique