Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2316417 |
2316420 |
2316433 |
2316446 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,253.32 € | 1 | 61 jours | 355.6 | 304.8 | Acier inoxydable | |||
3,823.69 € | 1 | 70 jours | 254 | 254 | Acier inoxydable | |||
2,264.45 € | 1 | Devis | 355.6 | 304.8 | Autre | |||
2,142.92 € | 1 | 61 jours | 254 | 254 | Acier inoxydable |
Loading...
Couleur | Gris | Profondeur(mm) | 127 | Numéro RAL | 7004 |
---|---|---|---|---|---|
Avec plaque de montage | Non | Nombre de portes | 1 | Nombre de verrous | — |
Version EMC | Non | Avec porte vitrée | Non | Qualité des matériauxx | — |
Résistance aux chocs | — | Degré de protection (IP) | IP66 | Utilisable en extérieur | Oui |
Adapté au montage métrique | Non | Profondeur de plaque de montage réglable | Non | Empilable | Oui |
Avec porte d'aération | Non | Fixation murale possible | Oui | Finition de surface | Autre |
Avec porte arrière | Non | Encastrement mural | — | Auvent incliné | — |
Installation au sol possible | Oui | Fixation poteau | — | Indice de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Matériau
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles