Combinaison d'appareils de commutation, WIL-ID

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1097085

Référence pièce
1097085
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9,266.97 €

1 89 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 300 Hauteur(mm) 400 Profondeur(mm) 210
Type de connexion Câble entrant de section maximale(mm²) Câble de raccordement de section maximale(mm²)
Nombre de pôles Degré de protection (IP) IP54 Montage à côté de l'enceinte
Montage sur boîtier Montage sous coffret

Vous vous trouvez sur la page de Combinaison d'appareils de commutation, WIL-ID, le numéro d'article est le suivant: 1097085.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1097085.

Assistance technique