Boîte de combinaison de chaînes (SCB), SOL-SC1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1053571
1053592
1053594
1053595
1053596
1053597
1053599
1053600
1053601
1053602
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)

500.62 €

1 72 jours 400400200

656.20 €

10 72 jours 400400200

735.35 €

10 72 jours 500600230

-

10 Devis 500600230

954.31 €

10 72 jours 500600230

531.89 €

10 72 jours 400400200
-

700.80 €

10 72 jours 400400200

762.69 €

10 72 jours 500600230

-

10 Devis 500600230

998.78 €

10 72 jours 500600230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Câble entrant de section maximale(mm²) Câble de raccordement de section maximale(mm²) 6
Nombre de pôles Degré de protection (IP) IP65 Montage à côté de l'enceinte
Montage sur boîtier Montage sous coffret

Assistance technique