• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Contact à sertir, MCC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1013418
1013419
1013420
1013425
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.15 €

5000 7 jours

0.50 €

400 7 jours

0.15 €

5000 7 jours

0.50 €

400 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de contact Autobus Température ambiante(°C) -|- Type de connexion électrique Connexion sertie
Matériau de surface de contact Longueur de dénudage(mm) Diamètre de contact enfichable(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|-
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Courant nominal electricité d'un contact(A) Matériau du contact
Nombre minimum de cycles d'insertion Type de contact

Assistance technique