• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Insert de contact, RC-16P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1600509
1600707
1600747
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion électrique

11.77 €

20 82 jours Connexion par soudage

3.08 €

60 82 jours Connexion sertie

9.09 €

20 82 jours Connexion sertie

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Hauteur(mm) Profondeur(mm)
Tension nominale(V) Avec plaque de protection de fils non Nombre de pôles 16
Type de contact Broche Température ambiante(°C) -|- Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Pointe de tension nominale(kV) Matériau de surface de contact
Catégorie de surtension Degré de pollution Diamètre de contact enfichable(mm)
Insert de contact sans contact non Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|-
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Avec conducteur de protection non
Matériau du contact Matériau du connecteur de l'insert de connecteur Courant nominal d'entrée(A)
Matériau d'insert de contact Nombre minimum de cycles d'insertion Nombre de contacts
Nombre de contacts de contrôle

Assistance technique