Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1689556
Type de contact | Broche | Température ambiante(°C) | -55|125 | Type de connexion électrique | Connexion sertie |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de surface de contact | Or | Longueur de dénudage(mm) | 2.4 | Diamètre de contact enfichable(mm) | 1 |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 0.2|0.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.2|0.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.2|0.5 |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | 0.2|0.5 | Courant nominal electricité d'un contact(A) | 7.5 | Matériau du contact | Autres alliages de Cuivre |
Nombre minimum de cycles d'insertion | — | Type de contact | — |
Vous vous trouvez sur la page de Contact à sertir, VS-ST, le numéro d'article est le suivant: 1689556.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1689556.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles