• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Contact à sertir, SF-06

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1007186
1007243
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact

1.51 €

600 7 jours Broche

1.77 €

600 7 jours Autobus

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante(°C) -|- Type de connexion électrique Connexion sertie Matériau de surface de contact
Longueur de dénudage(mm) Diamètre de contact enfichable(mm) 0.6 Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.14|0.34
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|-
Courant nominal electricité d'un contact(A) Matériau du contact Nombre minimum de cycles d'insertion
Type de contact

Assistance technique