• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Contact à sertir, VS-BU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1689569

Référence pièce
1689569
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.24 €

10000 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de contact Autobus Température ambiante(°C) -55|125 Type de connexion électrique Connexion sertie
Matériau de surface de contact Or Longueur de dénudage(mm) Diamètre de contact enfichable(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.2|0.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|0.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|0.5
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.2|0.5 Courant nominal electricité d'un contact(A) Matériau du contact Autres alliages de Cuivre
Nombre minimum de cycles d'insertion Type de contact

Vous vous trouvez sur la page de Contact à sertir, VS-BU, le numéro d'article est le suivant: 1689569.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1689569.

Assistance technique