Embase relais, bornier de base PLC, PLC-BPT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2900254
2900255
2900258
2900259
2900260
2900261
2900262
2900280
2900281
2900283
2900284
2900287
2900288
2900443
2900446
2900449
2900451
2900452
2900455
2900458
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Nombre de broches

16.80 €

20 7 jours 148

17.65 €

20 12 jours 148

16.95 €

20 12 jours 148

17.75 €

20 12 jours 148

14.70 €

20 7 jours 148

11.25 €

20 7 jours 6.25

8.79 €

30 7 jours 6.25

10.10 €

20 7 jours 6.25

11.75 €

20 7 jours 6.25

14.30 €

20 7 jours 148

17.90 €

20 7 jours 148

16.10 €

20 7 jours 148

16.10 €

20 7 jours 148

8.51 €

30 7 jours 6.25

12.90 €

20 7 jours 6.25

8.51 €

30 7 jours 6.25

11.75 €

20 12 jours 6.25

12.65 €

20 12 jours 6.25

19.70 €

10 7 jours 6.25

40.75 €

10 7 jours 6.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Hauteur(mm) 80 Profondeur(mm) 94
Avec pinces amovibles Non Extension de fonction possible Non Type de raccordement électrique Autre

Assistance technique