Couplage fibre optique, FOC-I

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1041820
1041840
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.31 €

5 47 jours

35.31 €

5 47 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de fibre Résistant aux UV Retardateur de flamme Non
Nombre de fils 0 Avec décharge de traction Oui Blindage
Résistant aux produits chimiques Intégrité des circuits Couleur de gaine extérieure
Catégorie Matériau de la gaine extérieure Type de tuyau
Nombre de fibres par tube 0 Câble sans métal Oui Installation souterraine
À insuffler Diamètre extérieur (A)(mm) Avec protection contre les rongeurs Non
Faible dégagement de fumée (selon EN 61034-2) Sans halogène (selon EN 60754-1/2) Non Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404)
Câble de blocage longitudinal d’eau Câble de blocage radial d’eau Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Classe de développement de fumée selon EN 13501-6 Gouttelettes/particules flamme de classe Euro selon EN 13501-6 Acidité de classe Euro selon EN 13501-6
Rayon de courbure minimal autorisé, application stationnaire/installation permanente(mm) Spécification de matériau de gaine extérieure

Assistance technique