Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2744319 |
2744322 |
2744335 |
2799322 |
2799432 |
2799445 |
2799885 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de fibre | Couleur de gaine extérieure | Matériau de la gaine extérieure | Diamètre extérieur (A) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.85 € | 18 | 11 jours | Multimode 980/1000 | Rouge | Peinture polyuréthane | — | |||
13.72 € | 12 | 9 jours | Multimode 980/1000 | Rouge | Peinture polyuréthane | 8 | |||
12.86 € | 12 | 9 jours | Multimode 980/1000 | Rouge | Peinture polyuréthane | 8 | |||
11.15 € | 14 | 11 jours | Multimode 50/125 | Orange | Peinture polyuréthane | 8 | |||
13.11 € | 12 | 11 jours | Multimode 50/125 | Noir | — | 10.5 | |||
13.11 € | 12 | 11 jours | Multimode 200/300 | Noir | — | 10.5 | |||
10.54 € | 15 | 9 jours | Multimode 200/300 | Orange | Peinture polyuréthane | 8 |
Loading...
Résistant aux UV | — | Retardateur de flamme | Non | Nombre de fils | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Avec décharge de traction | Oui | Blindage | — | Résistant aux produits chimiques | — |
Intégrité des circuits | — | Catégorie | — | Type de tuyau | — |
Nombre de fibres par tube | 0 | Câble sans métal | Oui | Installation souterraine | — |
À insuffler | — | Avec protection contre les rongeurs | Non | Faible dégagement de fumée (selon EN 61034-2) | — |
Sans halogène (selon EN 60754-1/2) | Oui | Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404) | — | Câble de blocage longitudinal d’eau | — |
Câble de blocage radial d’eau | — | Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | — | Classe de développement de fumée selon EN 13501-6 | — |
Gouttelettes/particules flamme de classe Euro selon EN 13501-6 | — | Acidité de classe Euro selon EN 13501-6 | — | Rayon de courbure minimal autorisé, application stationnaire/installation permanente(mm) | — |
Spécification de matériau de gaine extérieure | — |
Configurer
Propriétés de base
Type de fibre
Couleur de gaine extérieure
Matériau de la gaine extérieure
Diamètre extérieur (A)(mm)
Type
Propriétés optionnelles