Plaque modulaire, MD-INB24

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1415242
1415243
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de roulements

104.17 €

2 40 jours 3

108.77 €

2 54 jours 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 168 Hauteur(mm) Longueur(mm) 338
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre B, avec joint Type d'ouverture Rectangulaire
Degré de protection (IP), monté IP54 Plaque d'adaptation de Matériau Acier inoxydable

Assistance technique