Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1415244
Largeur(mm) | 168 | Hauteur(mm) | — | Longueur(mm) | 338 |
---|---|---|---|---|---|
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Nombre de roulements | 0 | B, avec joint | — |
Type d'ouverture | Autre | Degré de protection (IP), monté | IP54 | Plaque d'adaptation de Matériau | Acier inoxydable |
Vous vous trouvez sur la page de Plaque de base, MD-IN, le numéro d'article est le suivant: 1415244.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1415244.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles