Contrôleur de sécurité, RFC 4072S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1051328

Référence pièce
1051328
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9,275.54 €

1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 122 Modèle Compact Hauteur(mm) 181.39
Profondeur(mm) 173 Avec afficheur Oui Convient aux fonctions de sécurité Oui
Nombre d'entrées numériques 0 Nombre de sorties vidéo numériques 0 Nombre d'entrées analogiques 0
Nombre de sorties analogiques 0 Type de tension d'alimentation DC Type de mémoire
Taille de la mémoire(kByte) Délai de traitement (1 K, opération binaire)(ms) Protocole de prise en charge pour LON Non
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 4 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0
Nombre d'interfaces matérielles autres 1 Avec interface optique Non Mémoire de programme supplémentaire possible Non
Protocole de prise en charge pour TCP/IP Protocole de prise en charge pour ASI Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non
Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non Protocole de prise en charge pour KNX Non
Protocole de prise en charge pour MODBUS Non Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non
Protocole de prise en charge pour SUCONET Non Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus Non Redondance Non
Montage sur rail possible Oui Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière
Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Agent d'exploitation adjoint (Ex ib)
Protocole de prise en charge pour SERCOS Non Protocole de support pour la sécurité INTERBUS Non Catégorie selon EN 954-1
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW 0 Encastrement avant possible Non
Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Non Norme Radio Bluetooth
Norme Radio WLAN 802.11 Maître de liaison I/O Nombre de sorties de relais
Nombre maximal d'interrupteurs horaires Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Niveau e Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP Non Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non Protocole de prise en charge pour PROFINET IO Oui Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non
Protocole de support pour SafetyBUS p Non Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 19.2|30 Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 19.2|30
Tension d'alimentation DC(V) 19.2|30 Radio GPRS standard Radio GSM standard
Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508 3

Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur de sécurité, RFC 4072S, le numéro d'article est le suivant: 1051328.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1051328.

Assistance technique