• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Manchon rétractable, MM-WMS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0803923
0803924
0803925
0803926
0803927
0803928
0803929
0803930
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Diamètre de câble
(mm)
Diamètre d'âme
(mm)

55.95 €

3 7 jours 51|3.21|3.2

55.95 €

3 7 jours 91.6|4.81.6|4.8

55.95 €

3 7 jours 102.1|6.42.1|6.4

55.95 €

3 7 jours 163.2|9.53.2|9.5

55.95 €

3 7 jours 51.6|3.21.6|3.2

55.95 €

3 7 jours 92.4|4.82.4|4.8

55.95 €

3 89 jours 103.2|6.43.2|6.4

55.95 €

3 7 jours 164.8|9.54.8|9.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Blanc Matériau Autre Impression Aucun
Méthode de montage Autre Modèle Autre Type
Longueur(mm) 1800 Avec espace d'étiquette oui Transparence
Denture

Assistance technique