Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8000003448 |
8000004160 |
8000004161 |
8000004162 |
8000004164 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
- | 88.72 € | 1 | 19 jours | ||
51.60 € | 1 | 4 jours | |||
57.12 € | 1 | 4 jours | |||
78.80 € | 1 | 4 jours | |||
131.35 € | 1 | 15 jours |
Loading...
Couleur | — | Numéro RAL | — | Profondeur de plaque de montage réglable | Non |
---|---|---|---|---|---|
Installation au sol possible | — | Fixation sur poteau | Non | Accrochage possible | Non |
Nombre de portes | — | Adapté au montage métrique | Non | Auvent incliné | Non |
Version EMC | — | Résistance aux chocs | — | Avec porte vitrée | Non |
Avec porte de ventilation | — | Avec porte arrière | Non | Largeur(mm) | — |
Hauteur(mm) | — | Matériau | Plastique | Profondeur(mm) | — |
Avec plaque de montage | — | Nombre de verrous | — | Qualité des matériaux | — |
Degré de protection (IP) | — | Utilisable en extérieur | — | Fixation murale possible | — |
Finition de surface | — | Encastrement mural | — | Indice de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles