Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Numéro RAL | Résistance aux chocs | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Matériau | Profondeur (mm) | Degré de protection (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587.75 € | 1 | 4 jours | Autre | 7001 | IK09 | 200 | 300 | — | 150 | IP66 | |||
669.28 € | 1 | 4 jours | Autre | 7001 | IK09 | 300 | 300 | — | 150 | IP66 | |||
781.45 € | 1 | 4 jours | Autre | 7001 | IK09 | 300 | 300 | — | 220 | IP66 | |||
794.65 € | 1 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 300 | 400 | — | 150 | IP66 | |||
838.32 € | 1 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 300 | 400 | — | 220 | IP66 | |||
883.92 € | 1 | 4 jours | Autre | 7001 | IK09 | 400 | 400 | — | 220 | IP66 | |||
969.12 € | 1 | 4 jours | Autre | 7001 | IK09 | 400 | 500 | — | 220 | IP66 | |||
1,006.65 € | 1 | 4 jours | Autre | 7001 | IK09 | 500 | 500 | — | 220 | IP66 | |||
1,087.35 € | 1 | 4 jours | Autre | 7001 | IK09 | 400 | 600 | — | 220 | IP66 | |||
1,191.92 € | 1 | 4 jours | Autre | 7001 | IK09 | 600 | 600 | — | 220 | IP66 | |||
1,365.75 € | 1 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 600 | 800 | — | 220 | IP66 | |||
653.05 € | 1 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 200 | 300 | — | 150 | IP66 | |||
743.52 € | 1 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 300 | 300 | — | 150 | IP66 | |||
868.25 € | 1 | 4 jours | Autre | 7001 | IK09 | 300 | 300 | — | 220 | IP66 | |||
882.65 € | 1 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 300 | 400 | — | 150 | IP66 | |||
931.45 € | 1 | 4 jours | Autre | 7001 | IK09 | 300 | 400 | — | 220 | IP66 | |||
982.00 € | 1 | 4 jours | Autre | 7001 | IK09 | 400 | 400 | — | 220 | IP66 | |||
1,076.88 € | 1 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 400 | 500 | — | 220 | IP66 | |||
1,118.32 € | 1 | 4 jours | Autre | 7001 | IK09 | 500 | 500 | — | 220 | IP66 | |||
1,208.00 € | 1 | 4 jours | Autre | 7001 | IK09 | 400 | 600 | — | 220 | IP66 | |||
1,324.25 € | 1 | 4 jours | Autre | 7001 | IK09 | 600 | 600 | — | 220 | IP66 | |||
1,517.75 € | 1 | 4 jours | Autre | 7001 | IK09 | 600 | 800 | — | 220 | IP66 | |||
547.20 € | 50 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 200 | 300 | — | 150 | IP66 | |||
623.12 € | 50 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 300 | 300 | — | 150 | IP66 | |||
660.55 € | 50 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 300 | 300 | — | 220 | IP66 | |||
706.25 € | 50 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 300 | 400 | — | 150 | IP66 | |||
746.72 € | 50 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 300 | 400 | — | 220 | IP66 | |||
786.25 € | 50 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 400 | 400 | — | 220 | IP66 | |||
872.72 € | 50 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 400 | 500 | — | 220 | IP66 | |||
995.20 € | 50 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 500 | 500 | — | 220 | IP66 | |||
1,118.55 € | 50 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 400 | 600 | — | 220 | IP66 | |||
1,201.12 € | 50 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 600 | 600 | — | 220 | IP66 | |||
1,279.92 € | 50 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 600 | 800 | — | 220 | IP66 | |||
633.60 € | 50 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 200 | 300 | — | 150 | IP66 | |||
721.28 € | 50 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 300 | 300 | — | 150 | IP66 | |||
842.15 € | 50 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 300 | 300 | — | 220 | IP66 | |||
856.08 € | 50 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 300 | 400 | — | 150 | IP66 | |||
903.52 € | 50 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 300 | 400 | — | 220 | IP66 | |||
952.65 € | 50 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 400 | 400 | — | 220 | IP66 | |||
1,044.55 € | 50 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 400 | 500 | — | 220 | IP66 | |||
1,084.72 € | 50 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 500 | 500 | — | 220 | IP66 | |||
1,171.75 € | 50 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 400 | 600 | — | 220 | IP66 | |||
1,284.65 € | 50 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 600 | 600 | — | 220 | IP66 | |||
1,472.00 € | 50 | 30 jours | Autre | 7001 | IK09 | 600 | 800 | — | 220 | IP66 | |||
- | 74.80 € | 1 | 15 jours | — | — | — | — | — | Aluminium | — | — | ||
- | 83.52 € | 1 | 4 jours | — | — | — | — | — | Aluminium | — | — | ||
- | 29.85 € | 1 | 4 jours | — | — | — | — | — | Aluminium | — | — | ||
- | 25.75 € | 1 | 4 jours | — | — | — | — | — | Aluminium | — | — | ||
- | 39.12 € | 1 | 5 jours | — | — | — | — | — | Aluminium | — | — | ||
- | 38.15 € | 1 | 4 jours | — | — | — | — | — | Aluminium | — | — | ||
- | 43.75 € | 1 | 4 jours | — | — | — | — | — | Aluminium | — | — | ||
- | 52.72 € | 1 | 4 jours | — | — | — | — | — | Aluminium | — | — | ||
- | 65.45 € | 1 | 15 jours | — | — | — | — | — | Aluminium | — | — | ||
- | 67.28 € | 1 | 15 jours | — | — | — | — | — | Aluminium | — | — | ||
- | 56.08 € | 1 | 15 jours | — | — | — | — | — | Aluminium | — | — | ||
- | 111.92 € | 1 | 15 jours | — | — | — | — | — | Aluminium | — | — | ||
- | 22.95 € | 1 | 4 jours | — | — | — | — | — | Aluminium | — | — |
Loading...
Profondeur de plaque de montage réglable | — | Installation au sol possible | Non | Fixation sur poteau | Non |
---|---|---|---|---|---|
Accrochage possible | — | Nombre de portes | — | Adapté au montage métrique | Non |
Auvent incliné | Non | Version EMC | — | Avec porte vitrée | — |
Avec porte de ventilation | Non | Avec porte arrière | Non | Avec plaque de montage | — |
Nombre de verrous | — | Qualité des matériaux | — | Utilisable en extérieur | — |
Fixation murale possible | — | Finition de surface | — | Encastrement mural | — |
Indice de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Numéro RAL
Résistance aux chocs
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Matériau
Profondeur(mm)
Degré de protection (IP)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles