Boîtier en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8000025773

Référence pièce
8000025773
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

167.78 €

1 20 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Numéro RAL Profondeur de plaque de montage réglable Non
Installation au sol possible Fixation sur poteau Non Accrochage possible Non
Nombre de portes Adapté au montage métrique Non Auvent incliné Non
Version EMC Résistance aux chocs Avec porte vitrée Non
Avec porte de ventilation Avec porte arrière Non Largeur(mm) 192
Hauteur(mm) 181 Matériau Plastique Profondeur(mm) 129
Avec plaque de montage Nombre de verrous Qualité des matériaux
Degré de protection (IP) Utilisable en extérieur Fixation murale possible
Finition de surface Encastrement mural Indice de protection (NEMA)

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier en plastique, le numéro d'article est le suivant: 8000025773.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8000025773.

Assistance technique