Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2486090000 |
2486100000 |
2486110000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Type de raccordement électrique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161.54 € | 1 | 5 jours | 30 | — | |||
224.75 € | 1 | 4 jours | 38 | — | |||
363.25 € | 1 | 4 jours | 52 | Connexion à vis |
Loading...
Hauteur(mm) | 130 | Profondeur(mm) | 125 | Hauteur d’encastrement(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Puissance absorbée(VA) | — | Largeur d’encastrement(mm) | — | Version modulaire | — |
Utilisable pour fonctions de sécurité | — | Largeur en nombre d’espacements modulaires | — | Type de tension d’alimentation | — |
Puissance de sortie(W) | — | Tension de sortie stabilisée | — | Montage sur rail possible | Oui |
Montage mural possible | — | Stabilisé | — | Indice de protection (IP) | IP20 |
Possibilité de montage direct | Non | 1re tension de sortie secondaire(V) | -|- | 2e tension de sortie secondaire(V) | -|- |
3e tension de sortie secondaire(V) | -|- | Tension secondaire réglable | — | Tension nominale d’alimentation AC 50 Hz(V) | -|- |
Tension nominale d’alimentation AC 60 Hz(V) | -|- | Tension nominale d’alimentation DC(V) | -|- | Protection anti-court-circuit | — |
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | — | Courant de sortie 1 max.(A) | — | Courant de sortie 2 max.(A) | — |
Courant de sortie 3 max.(A) | — | Tension de sortie 1 nominale(V) | — | Tension de sortie 2 nominale(V) | — |
Tension de sortie 3 nominale(V) | — | Courant de sortie 1 nomional(A) | — | Courant de sortie 2 nominal(A) | — |
Courant de sortie 3 nominal(A) | — | SIL selon IEC 61508 | — | Indice de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Type de raccordement électrique
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles