Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1480770000 |
1480780000 |
1480790000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Nombre de pôles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
136.34 € | 1 | 4 jours | 1.5 | 38 | |||
171.12 € | 1 | 4 jours | 5 | 56 | |||
171.12 € | 1 | 4 jours | 5 | 56 |
Loading...
Type de connexion électrique, côté terrain | Connexion à collier à ressort | Type de connexion électrique, côté commande | - | Degré de pollution | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | Largeur(mm) | 70 | Hauteur(mm) | 60 |
Profondeur(mm) | — | Tension nominale(V) | — |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Nombre de pôles
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles