Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de tension pour l'actionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.80 € | 2 | 3 jours | 24|24 | 0|0 | 0|0 | AC | |||
42.80 € | 2 | 25 jours | 0|0 | 24|24 | 0|0 | AC | |||
94.10 € | 2 | 3 jours | 0|0 | 0|0 | 0|24 | DC | |||
42.80 € | 2 | 3 jours | 110|110 | 0|0 | 0|0 | AC | |||
42.80 € | 2 | 3 jours | 0|0 | 120|120 | 0|0 | AC | |||
42.80 € | 2 | 24 jours | 0|0 | 208|208 | 0|0 | AC | |||
42.80 € | 2 | 3 jours | 220|220 | 0|0 | 0|0 | AC | |||
42.80 € | 2 | 3 jours | 230|230 | 0|0 | 0|0 | AC | |||
- | 42.80 € | 2 | 3 jours | 240|240 | 0|0 | 0|0 | AC | ||
42.80 € | 2 | 3 jours | 0|0 | 240|240 | 0|0 | AC | |||
42.80 € | 2 | 3 jours | 380|380 | 0|0 | 0|0 | AC | |||
42.80 € | 2 | 3 jours | 400|400 | 0|0 | 0|0 | AC | |||
42.80 € | 2 | 3 jours | 415|415 | 0|0 | 0|0 | AC | |||
42.80 € | 2 | 3 jours | 0|0 | 440|440 | 0|0 | AC | |||
42.80 € | 2 | 3 jours | 0|0 | 480|480 | 0|0 | AC | |||
51.70 € | 2 | 17 jours | 24|500 | 0|0 | 0|0 | AC | |||
- | 51.70 € | 2 | 17 jours | 0|0 | 24|600 | 0|0 | AC |
Loading...
Retardé | Non | Convient pour interrupteur hors charge | Non | Convient pour relais de surcharge | Non |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccordement électrique | Connexion à vis | Convient pour interrupteur de sécurité moteur | Oui | Convient pour disjoncteur de puissance | Non |
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Type de tension pour l'actionnement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles