Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DRP
Méthode de montage | Rail DIN | Profondeur intégrée(mm) | 69.5 | Courant nominal(A) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale d'isolation Ui(V) | 400 | Nombre de pôles | 0 | Courant nominal de défaut(mA) | 0 |
Type de courant de fuite | A | Protection sélective | Non | Pouvoir de coupure en court-circuit (Icw)(kA) | 0 |
Capacité de courant de surtension(kA) | 0 | Degré de pollution | 2 | Largeur en nombre d'espacements modulaires | 0 |
Déclenchement temporisé courte durée | Non | Fréquence | 50 Hz | Degré de protection (IP) | IP20 |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 1.5|35 | Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | 1.5|16 | Avec dispositif d'interverrouillage | Non |
Température pendant le fonctionnement(°C) | -25|40 | Équipement supplémentaire possible | Oui | Tension assignée de tenue aux chocs Uimp(kV) | 4 |
Tension nominale(kV) | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Relais de courant résiduel, le numéro d'article est le suivant: DRP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DRP.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles