Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DILER-40-C(240V50HZ)
Référence pièce
|
---|
DILER-40-C(240V50HZ) |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Courant de fonctionnement nominal Ie, 400 V (A) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de connexion circuit auxiliaire | Type de tension pour l'actionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.20 € | 5 | 26 jours | 4 | 0 | 3 | 240|240 | 0|0 | 0|0 | Connexion avec collier à ressort | AC |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts auxiliaires comme contact normalement fermé, commutation temporisée | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Rail DIN/vis | Interface | Non | Fonctionnement manuel possible | Non |
Avec témoin LED | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Contacteur auxiliaire, le numéro d'article est le suivant: DILER-40-C(240V50HZ).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DILER-40-C(240V50HZ).
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Courant de fonctionnement nominal Ie, 400 V(A)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Type de connexion circuit auxiliaire
Type de tension pour l'actionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DILA-22(240V50HZ) |
DILA-22(24V50HZ) |
DILA-22(24V60HZ) |
DILA-22(24VDC) |
DILER-40-G(24VDC) |
DILER-40-G-C(24VDC) |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Courant de fonctionnement nominal Ie, 400 V (A) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de connexion circuit auxiliaire | Type de tension pour l'actionnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.60 € | 1 | 3 jours | 2 | 2 | 4 | 240|240 | 0|0 | 0|0 | Connexion à vis | AC | |||
45.60 € | 1 | 3 jours | 2 | 2 | 4 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Connexion à vis | AC | |||
45.60 € | 1 | 41 jours | 2 | 2 | 4 | 0|0 | 24|24 | 0|0 | Connexion à vis | AC | |||
54.00 € | 1 |
Jour même
Stock | 2 | 2 | 4 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Connexion à vis | DC | |||
56.20 € | 1 |
Jour même
Stock | 4 | 0 | 3 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Connexion à vis | DC | |||
58.60 € | 5 | 3 jours | 4 | 0 | 3 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Connexion avec collier à ressort | DC |