Cadre de base

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XSFB1003
XSFB1004
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profondeur
(mm)
Fixation murale possible
-

636.67 €

1 14 jours 276Oui

528.33 €

1 14 jours 376Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Largeur(mm) 1001 Hauteur(mm) 120
Numéro RAL 7035 Avec plaque de montage Non Nombre de portes 0
Nombre de verrous 0 Version EMC Oui Avec porte vitrée Non
Qualité des matériaux Autre Matériau Acier Résistance aux chocs IK10
Degré de protection (IP) Autre Utilisable en extérieur Non Adapté au montage métrique Non
Profondeur de plaque de montage réglable Oui Empilable Oui Avec porte d'aération Non
Finition de surface Revêtement par pulvérisation Avec porte arrière Non Encastrement mural Non
Auvent incliné Non Installation au sol possible Oui Fixation poteau Non
Indice de protection (NEMA)

Assistance technique